text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cuplaj pentru suporturi de fixare
Varianta 1
UNILOCK
Tipul de formă
cu siguranță anti-rotire
Materialul corpului de bază
aluminiu
B
75
B1
12
B2
18
B3
21
D
12
D1
10
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
G
M12
H
35
H1
79
H2
16
H3
7
H4
35
L
135
L1
55
L2
82
L3
110
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu.
Note
Cuplajul pentru suporturi de fixare pentru modulul de prindere UNILOCK EGM 110-75 servește drept interfață între suportul de fixare și modulul de prindere într-un sistem de automatizare a roboților. Designul compact al cuplajului pentru suporturi de fixare permite încărcarea suporturilor de fixare extrem de aproape de masa utilajului.

Cuplajul pentru suporturi de fixare este retras din modulul de prindere de pe robot prin intermediul șurubului de fixare UNILOCK. Un știft cilindric situat în partea frontală a cuplajului pentru suporturi de fixare împiedică rotația în jurul axei longitudinale centrale.
Assembly
La montarea cuplajului pentru suporturi de fixare pe suportul de fixare, trebuie respectat cuplul maxim al șuruburilor de fixare.
Cuplu de strângere pentru șuruburile de fixare DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Advantages
- Design compact.
- Greutate ușoară.
- Poziţionare prin conuri scurte.
Scope of delivery
- 1x cuplaj pentru suporturi de fixare cu șuruburi de tensionare.
- 4x șuruburi de fixare DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Accessory
Modul de prindere UNILOCK EGM 110-75 (42780-40).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought