text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material
Oțel călit.
Version
Suprafețe funcționale cementate și șlefuite.
Note
Modulele de fixare UNILOCK pot fi instalate pe mesele utilajelor, în dispozitive de fixare (plăci, cuburi, turnuri etc.) cu sau fără proeminență în toate pozițiile. Controlul pneumatic al modulelor de fixare poate fi efectuat individual sau împreună.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.

Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.

În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.

Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.

O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.

Modulele de fixare ESM sunt disponibile cu și fără protecție antirotație.
Technical Data
- Traction force with turbo from 25 kN.
- System pressure: 6 bar, lubricated air.
- Repeat accuracy ≤0.005 mm.
- Temperature range 5 °C to 60 °C.
- Optional port for blow-out air.
- The third air port can be used as a query function to report if clamping slides are open or closed.
Advantages
- Automation-capable through various query options.
- Turbo-function as standard.
- Repeat accuracy ≤0.005 mm.
- Positioning via short taper.
- High traction force.
- Setup time optimisation.
Scope of delivery
1x clamping module.
1x O-ring Ø110x1.
3x O-rings Ø9x1.5 for media feed.
6x fastening screws.
6x end caps for fastening screws.
Attention
Recommended nominal hose size:
- Up to four clamping modules, hose size 6 mm.
- From five clamping modules, hose size 8 mm.
Function principle
The clamping modules can be connected either via the connections on the baseplate or directly on the clamping module via the threaded port.

In order to guarantee the function of the clamping slides, the venting of the upper piston chamber must be carried out via the ”Turbo” air port.

This can be implemented through one of four options:
1) Connection and use of the turbo function in the baseplate next to the ”Open” port. This also enables the clamping module to be additionally tensioned with a short air pulse if required. (recommended)
2) Simple hole in the baseplate connected to the turbo port to permit air to escape. To seal the bore against dirt, use a vent screw instead of a connection with a shut-off function.
3) In the third case, the piston chamber must be vented via a bore that is connected below the baseplate via a transverse slot. This bore must join with the turbo port so that venting can take place.
4) If the clamping module is controlled from the side, the one vent screw must also be inserted at this point.
Drawing reference
a) Underside hose-less port (open)
O-ring Ø9x1.5
b) Underside hose-less port (turbo)
O-ring Ø9x1.5
c) Centring rim
d) Vent
e) Underside hose-less port (dynamic pressure detection / clamp slider position)
O-ring Ø9x1.5
f) Lateral connection G1/8″ (actuator open)
g) Lateral connection G1/8″ (turbo)
h) Rotation lock Ø14 H7, 8 mm deep

The connections for the clamping modules are labelled with arrow symbols on the outside diameter.
Accessory
Clamping pin 42208
Protective bolt for clamping module 42796
Protective plug for clamping module 42796

Descoperiți gama de produse norelem