Modul de strângere UNILOCK Oțel ameliorabil întărit și șlefuit 42780-138280
- Sistem de prindere în punctul zero
- Element de bază pentru structura sistemului
- Blocare prin formă
- Repetabilitate foarte mare
Unitatea de vânzare
962,55 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul de strângere
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
ERGO 138
Formă
A
Tipul de formă
fără blocare anti-rotație
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
P=Presiunea de lucru
bar
6
Forță de tragere
cu turbo
kN
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de fixare UNILOCK pot fi instalate pe mesele utilajelor, în dispozitive de fixare (plăci, cuburi, turnuri etc.) cu sau fără proeminență în toate pozițiile. Controlul pneumatic al modulelor de fixare poate fi efectuat individual sau împreună.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.
Designul compact al glisierelor plate de fixare determină ca modulele de fixare dispun de o înălțime de instalare redusă.
Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.
În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.
Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9
Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Modulele de fixare ERGO sunt disponibile cu și fără protecție antirotație.
Acest lucru înseamnă că un sistem de fixare în punctul zero poate fi personalizat.
Datorită construcției modulare, numărul și distanța dintre modulele de fixare pot fi adaptate în mod optim la sarcina de fixare. Timpii de pregătire sunt reduși în mod semnificativ și, astfel, timpii de funcționare a utilajelor sunt extinși.
Designul compact al glisierelor plate de fixare determină ca modulele de fixare dispun de o înălțime de instalare redusă.
Forțele ridicate de fixare sunt generate de ansamblul integrat de arcuri (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Chiar și în cazul unei scăderi de presiune sau al unor fluctuații în ceea ce privește alimentarea cu aer comprimat, forța completă de tragere este menținută.
În mod standard, toate modulele de fixare sunt prevăzute cu o funcție turbo. Un impuls scurt de aer la racordul de aer ”Turbo” mărește semnificativ forța normală de retracție obținută de arcuri. Acest lucru face ca modulele de fixare să fie ideale pentru prelucrări grele.
Se recomandă utilizarea funcției turbo pentru o forță maximă de tragere.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9
Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
O dimensiune consistentă a șurubului de fixare pentru sistemul modular de fixare pe 5 axe 80 și compatibilitatea cu sistemul pneumatic de fixare cu punct zero garantează o gamă largă de aplicații disponibile.
Modulele de fixare ERGO sunt disponibile cu și fără protecție antirotație.
Technical Data
- Forță de tragere cu turbo de 18 kN.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤0,005 mm.
- Interval de temperatură de la 5 °C la 60 °C.
- Conexiune opțională pentru curățarea aerului.
- Presiune sistem: 6 bar, aer lubrifiat.
- Repetabilitate ≤0,005 mm.
- Interval de temperatură de la 5 °C la 60 °C.
- Conexiune opțională pentru curățarea aerului.
Advantages
- Design compact, plat datorită glisierei plate.
- Funcție turbo standard.
- Repetabilitate ≤0,005 mm.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
- Funcție turbo standard.
- Repetabilitate ≤0,005 mm.
- Poziţionare prin conuri scurte.
- Forțe mari de tragere.
- Optimizarea timpului de configurare.
Scope of delivery
1x Modul de prindere.
1x Garnitură inelară Ø95x1,5.
2x Garnitură inelară Ø8x2 pentru alimentare cu hârtie.
6x Șuruburi de montare.
6x Capace pentru șuruburile de fixare.
1x Garnitură inelară Ø95x1,5.
2x Garnitură inelară Ø8x2 pentru alimentare cu hârtie.
6x Șuruburi de montare.
6x Capace pentru șuruburile de fixare.
Attention
Lățimea nominală recomandată a furtunului:
- Până la patru module de prindere cu o lățime nominală a furtunului de 6 mm.
- Din cinci module de prindere, lățimea nominală a furtunului este de 8 mm
- Până la patru module de prindere cu o lățime nominală a furtunului de 6 mm.
- Din cinci module de prindere, lățimea nominală a furtunului este de 8 mm
Drawing reference
a) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (deschis)
garnitură inelară Ø 8x2
b) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (Turbo)
garnitură inelară Ø 8x2
c) muchie de centrare
d) ventilație
f) racord lateral G1/8 (acționare deschisă)
g) racord lateral G1/8 (Turbo)
Racordurile modulelor de prindere sunt marcate cu simboluri sub formă de săgeată la diametrul exterior.
garnitură inelară Ø 8x2
b) racord fără tub flexibil, pe partea inferioară (Turbo)
garnitură inelară Ø 8x2
c) muchie de centrare
d) ventilație
f) racord lateral G1/8 (acționare deschisă)
g) racord lateral G1/8 (Turbo)
Racordurile modulelor de prindere sunt marcate cu simboluri sub formă de săgeată la diametrul exterior.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.