text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Modul de prindere manuală
Varianta 1
UNILOCK
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
H=înălțime
50
L=lungime
125
B
85
B1
25
B2
24,75
B3
16,5
D
12
D1
20
D2
13
D3
17
H1
6,5
H2
30
H3
12
L1
100
L2
24,3
SW
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele manuale de fixare UNILOCK pot fi adaptate direct la mesele mașinilor cu sistem de grilaj perforat sau la mesele mașinilor cu caneluri în formă de T, precum și la paleții cu grilaj cu distanța între grile de 50 mm, dimensiunea sistemului M12/M16.
Modulul manual de fixare UNILOCK H 50 este deosebit de potrivit pentru mașinile cu o cursă Z scurtă. Înălțimea redusă a modulului manual de fixare are ca rezultat utilizarea optimă a cursei Z.
Modulul manual de fixare UNILOCK H 50 poate fi instalat în toate pozițiile.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul bolțurilor de pretensionare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de fixare (M10) 35.000 N
- Forța de fixare (M12) 50.000 N
- Forța de fixare (M16) 75.000 N
Forța de fixare cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Bolțurile de pretensionare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată la modulul de strângere.

Modulele manuale de prindere UNILOCK pot fi fixate cu ajutorul șuruburilor cilindrice M12 sau M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.
Pentru fixare se vor utiliza șaibele plate corespunzătoare livrate împreună cu produsul, în funcție de dimensiunea filetului.

Modulele manuale de prindere UNILOCK pot fi poziționate cu ajutorul a două orificii de aliniere D1 sau a orificiului central de aliniere D.
În plus, modulele manuale de prindere UNILOCK au două găuri de poziționare B1 pentru alinierea dispozitivelor de schimbare pe suprafața de suport.
Technical Data
Cuplu de acționare max.: 15 Nm.
Forța maximă de tragere: 15 Nm.
Repetabilitate ≤0,005 mm
Scope of delivery
1 buc. modul de prindere manuală.
2 buc. șaibă – adecvată pentru M12.
2 buc. șaibă – adecvată pentru M16.
Accessory
-
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought