Stație de prindere Unilock oțel oxidat 42756-1000198150601
Unitatea de vânzare
1.673,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Stație de prindere
Varianta 1
Unilock
Varianta 2
simplu/o dată
Tipul de formă
cu siguranță anti-rotire
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
oxidat
Materialul
componentei
Oțel de călire
Componenta
suprafeței
întărit și șlefuit
B
150
B1
20
B2
60
C
(Grad)
30
D
198
D1
138
Forța de tragere
kN
8
Forță de tragere
cu turbo
kN
28
H
60
H1
21
H2
6
H3
13
H4
25,4
H5
8
H6
6
L1
14
L2
20
L3
25
L4
37
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Placă de prindere din oțel.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Version
Placă de prindere rectificată și oxidată pe ambele părți.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Note
Stații de prindere complet asamblate, cu module de strângere UNILOCK ESM138-C integrate. Stațiile de prindere sunt fixate pe masa mașinii cu ajutorul unor bride de prindere sau prin înfiletare directă.
Stațiile de prindere pot fi aliniate folosind orificiul de referință 25H7 și caneluri de referință 20H7.
Modulele de strângere sunt acționate central printr-un racord pneumatic.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Stațiile de prindere pot fi aliniate folosind orificiul de referință 25H7 și caneluri de referință 20H7.
Modulele de strângere sunt acționate central printr-un racord pneumatic.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Technical Data
- Presiune de deschidere: 6 bari, aer lubrifiat.
- Racord de aer: G1/8.
- Precizie de repetare ≤0,005 mm.
- Orificiu de referință 25H7 și caneluri de referință 20H7 pentru alinierea stației de prindere.
- Racord de aer: G1/8.
- Precizie de repetare ≤0,005 mm.
- Orificiu de referință 25H7 și caneluri de referință 20H7 pentru alinierea stației de prindere.
Temperature range
+5 °C până la +60 °C.
Scope of delivery
- Stație de prindere.
- Racord pneumatic rapid.
- Instrucțiuni de operare.
- Racord pneumatic rapid.
- Instrucțiuni de operare.
On request
Stație de prindere la dimensiuni speciale.
Accessory
- Bride de prindere UNILOCK pentru stații de prindere UNILOCK 42751-20.
- Bolțuri de pretensionare UNILOCK 42208.
- Palete de schimb UNILOCK pentru sistemul de prindere punct zero 42755.
- Șurub de protecție UNILOCK pentru module de strângere 42796.
- Element de acoperire UNILOCK pentru module de strângere 42796.
- Bandă de conectare pentru stații de prindere UNILOCK 42797.
- Bolțuri de pretensionare UNILOCK 42208.
- Palete de schimb UNILOCK pentru sistemul de prindere punct zero 42755.
- Șurub de protecție UNILOCK pentru module de strângere 42796.
- Element de acoperire UNILOCK pentru module de strângere 42796.
- Bandă de conectare pentru stații de prindere UNILOCK 42797.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.