text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Placă de prindere din oțel.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Version
Placă de prindere rectificată și oxidată pe ambele părți.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Note
Stații de prindere Turn preasamblate, cu module de strângere UNILOCK ESM138-C integrate pentru stații de strunjire-frezare. Stațiile de prindere permit combinarea tehnologiei de strunjire cu tehnologia de prindere staționară. Stațiile de prindere sunt atașate la masa mașinii cu ajutorul bolțurilor de centrare și al piulițelor cu fantă.
Modulele de strângere sunt acționate central printr-un racord pneumatic.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune). Un indicator vizual arată că funcția turbo este activată.
Procesul de eliberare este unul pneumatic.

Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.

Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Method of operation
42756-10-320045075
Viteză max.: 1400 rpm

42756-10-520057079
Viteză max.: 2000 rpm
Technical Data
- Presiune de deschidere: 6 bari, aer lubrifiat.
- Racord de aer: G1/8.
- Precizia repetării ≤0,005 mm.
- Concentricitate <0,02 mm.
Temperature range
+5 °C până la +60 °C.
Scope of delivery
- Stație de prindere.
- Șuruburi de fixare.
- Bolț de centrare.
- Știfturi de aliniere.
- Piulițe cu fantă.
- Șurub cu cap inelar.
- Instrucțiuni de utilizare.
On request
Stație de prindere la dimensiuni speciale.
Drawing reference
1) Afișarea vizuală a funcției turbo
Accessory
- Șuruburi de fixare UNILOCK 42208.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought