text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Modulele de bază cu 5 axe UNILOCK, dimensiunea sistemului 50, pot fi adaptate direct la mesele utilajelor cu un sistem perforat de grilaj sau la mesele utilajelor cu caneluri în formă de T, precum și la paleții cu grilaj. În plus, modulul de fixare cu dimensiunea sistemului 50, poate fi combinat cu dimensiunea sistemului 80. Piesele de lucru mai mici pot fi fixate cu ușurință cu ajutorul sistemului modular de fixare.
 
Potrivit pentru sistemul de fixare în punctul zero UNILOCK cu șurub de fixare UNILOCK D=18 mm.
Cu un șurub corespunzătoar de fixare, poate fi montat, de asemenea, direct pe sistemele standard de prindere cu punct zero.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de menținere (M8) 15.000 N
- Forța de menținere (M10) 25.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought