Bolț de prindere pe 5 axe UNILOCK oțel de călire oxidat 42219-125180510
- Călit
Unitatea de vânzare
46,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de prindere pe 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Formă
A
Tipul de formă
Bolț de centrare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Suprafața
corpului de bază
oxidat
D1 = fir
M10
D
18
D2
16,5
D3
9
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 50 MM
H
5
SW
8
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Bolțurile de pretensionare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor.
Bolțurile de pretensionare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul bolțurilor de pretensionare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de fixare (M8) 15.000 N
- Forța de fixare (M10) 25.000 N
Forța de fixare cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9.
Bolțurile de pretensionare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul bolțurilor de pretensionare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de fixare (M8) 15.000 N
- Forța de fixare (M10) 25.000 N
Forța de fixare cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.