text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Bolț de prindere pe 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Formă
C
Tipul de formă
Bolț de nivelare
Materialul corpului de bază
oțel de călire
Suprafața corpului de bază
oxidat
D1 = fir
M10
D
18
D2
16,5
D3
9
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 50 MM
H
5
SW
8
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Bolțurile de pretensionare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor.
Bolțurile de pretensionare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul bolțurilor de pretensionare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de fixare (M8) 15.000 N
- Forța de fixare (M10) 25.000 N
Forța de fixare cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem