text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Modul de bază cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
Strângere dublă
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
oxidat
D=Diametru
50
H=înălțime
75
Cuplu de strângere max. Nm
10
Dimensiune
Sistemske velikosti 50MM
Forța de tragere kN
10
SW
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
 
Datorită designului îngust al modulului de bază, acestea pot fi montate la distanțe între grile începând de la 40 mm.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M8, M10:
- Forța de menținere (M8) 15.000 N
- Forța de menținere (M10) 25.000 N
Forța de menținere cu șurubul cilindric DIN EN ISO 4762 -12.9

Șuruburile de fixare pot fi fixate numai împreună cu o unitate de schimbare montată în cadrul modulului de fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem