Bolț de pretensionare pentru canelura în T oțel de călire 42211-114
- Pentru tensionarea și poziționarea modulului de bază cu tensionare dublă manuală
- Utilizat pe mașini cu mese cu fante în T
- Pentru tensionarea și poziționarea pieselor de prelucrat și a instalațiilor
- Suprafețe funcționale șlefuite
- Călit
Unitatea de vânzare
193,34 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Clamping pin
Version 1
for T-slot
Version 2
UNILOCK
Form
A
Main
material
mild steel
B=For slot
14
D=Thread
M12
D1
M10
H
min.
14
Size
SYSTEM SIZE 80MM
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Clema de centrare cu fantă în formă de T UNILOCK este adecvată pentru fixarea și poziționarea modulului de bază cu fixare manuală dublă. Clemele de centrare cu fantă în formă de T sunt poziționate și fixate corespunzător pe masa utilajului cu fantă în formă de T.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.