text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de pretensionare
Varianta 1
pentru canelura în T
Varianta 2
UNILOCK
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel de călire
B=pentru canelură
18
D=filet
M16
D1
M12
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
H min.
18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Clema de centrare cu fantă în formă de T UNILOCK este adecvată pentru fixarea și poziționarea modulului de bază cu fixare manuală dublă. Clemele de centrare cu fantă în formă de T sunt poziționate și fixate corespunzător pe masa utilajului cu fantă în formă de T.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought