Șurub de ajustare cu 5 axe UNILOCK Oțel ameliorabil călit și oxidat 42213-16101040
- Pentru tensionarea și poziționarea pieselor de prelucrat
- Potrivit pentru șuruburi de fixare
- Adâncime mică de șurub în piesa de prelucrat
- Poziționarea piesei de prelucrat cu ajutorul unui filet scurt
Unitatea de vânzare
66,95 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de ajustare cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
pentru fixarea piesei de prelucrat
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit și oxidat
D1 = fir
M10x1,5
D=Diametrul arborelui
16
Cuplu de
strângere
max. Nm
47
D2
20,9
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
L
40,5
L1
28
L2
8,5
L3
7
SW
8
UNSPSC Code
27112101
Variantă
fără disc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Suprafață călită și oxidată.
Potrivire perfectă.
Potrivire perfectă.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK cu 5 axe sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea șuruburilor de fixare pentru prinderea piesei de lucru. Cu ajutorul șurubului de fixare pentru prinderea piesei de prelucrat, aceste șuruburi de fixare sunt înșurubate direct pe piesa de prelucrat și atașate la modulele de bază sau la modulele adiționale. Filetul de înșurubare este utilizat pentru fixarea și poziționarea piesei de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.