text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de ajustare cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
pentru fixarea piesei de prelucrat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și oxidat
D1 = fir
M12x1,75
D=Diametrul arborelui
16
Cuplu de strângere max. Nm
63
D2
20,9
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
L
40,5
L1
28
L2
9,5
L3
8
SW
10
Variantă
cu disc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Suprafață călită și oxidată.
Potrivire perfectă.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK cu 5 axe sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea șuruburilor de fixare pentru prinderea piesei de lucru. Cu ajutorul șurubului de fixare pentru prinderea piesei de prelucrat, aceste șuruburi de fixare sunt înșurubate direct pe piesa de prelucrat și atașate la modulele de bază sau la modulele adiționale. Filetul de înșurubare este utilizat pentru fixarea și poziționarea piesei de prelucrat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem