text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
5-Axis shoulder screw
Version 1
UNILOCK
Version 2
for fastening workpiece
Main material
QT steel
Surface finish body
hardened and oxidised
D1=Thread
M12x1,75
D=shaft diameter
16
D2
20,9
L
50
L1
37,5
L2
18
L3
17,5
SW
10
Size
SYSTEM SIZE 80MM
Tightening torque max. Nm
75
Version
without washer
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Suprafață călită și oxidată.
Potrivire perfectă.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK cu 5 axe sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea șuruburilor de fixare pentru prinderea piesei de lucru. Cu ajutorul șurubului de fixare pentru prinderea piesei de prelucrat, aceste șuruburi de fixare sunt înșurubate direct pe piesa de prelucrat și atașate la modulele de bază sau la modulele adiționale. Filetul de înșurubare este utilizat pentru fixarea și poziționarea piesei de prelucrat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem