text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub de ajustare cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
pentru fixarea piesei de prelucrat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și oxidat
D1 = fir
M16x2
D=Diametrul arborelui
16
Cuplu de strângere max. Nm
100
D2
20,9
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
L
58,5
L1
43,5
L2
24
L3
23,5
SW
10
Variantă
fără disc
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel ameliorabil.
Version
Suprafață călită și oxidată.
Potrivire perfectă.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK cu 5 axe sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea șuruburilor de fixare pentru prinderea piesei de lucru. Cu ajutorul șurubului de fixare pentru prinderea piesei de prelucrat, aceste șuruburi de fixare sunt înșurubate direct pe piesa de prelucrat și atașate la modulele de bază sau la modulele adiționale. Filetul de înșurubare este utilizat pentru fixarea și poziționarea piesei de prelucrat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought