text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Adaptor de reducere cu 5 axe
Varianta 1
UNILOCK
Varianta 2
dur
Formă
A
Tipul de formă
Bolț de centrare
Materialul corpului de bază
Oțel pentru scule, inoxidabil
Suprafața corpului de bază
întărit și șlefuit
Materialul componentei
Oțel de călire
Componenta suprafeței
oxidat
D=filet
M12X100
H=înălțime
50
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
H1
27,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Corp din oțel inoxidabil pentru scule.
Șurub de prindere oțel de călire.
Version
Corpul de bază Suprafețe funcționale călite și rectificate.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK cu 5 axe sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea șuruburilor de fixare pentru prinderea piesei de lucru. Adaptoarele de reducție pot fi înșurubate pe piesa de prelucrat și montate împreună pe modulul de bază sau pe modulul suplimentar. Adaptoarele de reducție sunt disponibile în varianta rigidă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought