Adaptor de reducere cu 5 axe Unilock Oțel pentru unelte 42206-05-336065
Unitatea de vânzare
377,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Adaptor de reducere cu 5 axe
Varianta 1
Unilock
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
Materialul
componentei
Oțel de călire
D1=Diametrul exterior
78
D=filet
M36
H=înălțime
65
SW = lățimea cheii
10
D2
54
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
H1
25
H2
1
H3
100
SW1
14
cuplu max. de strângere
la SW1
Nm
140
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
Corp din oțel inoxidabil pentru scule.
Șurub de prindere oțel de călire.
Șurub de prindere oțel de călire.
Version
Corpul de bază și suprafețele funcționale sunt întărite.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Bolț de prindere oxidat. Suprafețe funcționale întărite și șlefuite.
Note
Adaptorul de reducere UNILOCK cu 5 axe și filet de înșurubare este potrivit pentru prinderea și poziționarea pieselor de lucru de dimensiuni deosebit de mari. Adaptoarele de reducție pot fi înșurubate pe piesa de prelucrat și montate împreună pe modulul de bază sau pe modulul suplimentar.
Drawing reference
SW1: interfață hexagonală interioară. Pentru montare pe piesă de lucru, îndepărtați bolțurile de pretensionare pentru a elibera zona de tăiere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.