Sferă de fixare Unilock oțel 42211-05-10032056
Unitatea de vânzare
112,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Sferă de fixare
Varianta 1
Unilock
Varianta 2
pentru modulul de tensionare compensatorie
Materialul
corpului de bază
oțel
D1 = fir
M10
D=diametrul bilei
32
H=înălțime
20
D2
25
D3
40
H1
4
H2
56
H3
45
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bilele de prindere UNILOCK sunt potrivite pentru prinderea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor, în combinație cu modulul de prindere și de compensare pe 5 axe UNILOCK.
Sferele de fixare se fixează cu elementul de schimb prin îmbinare cu șuruburi.
Sferele de fixare se fixează cu elementul de schimb prin îmbinare cu șuruburi.
Accessory
42201-20 Module de prindere cu compensare pe 5 axe, dimensiune de sistem 80 mm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.