text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de strângere de compensare
Varianta 1
Unilock
Formă
A
Tipul de formă
Direcția X
Materialul corpului de bază
Oțel fără rosturi
D
39,5
D1
25
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
G
M10
H
35,1
H1
14
H2
2,9
H3
3,5
H4
18
H5
23
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare pentru echilibrare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.

Forma pentru direcția X poate fi utilizată pentru a compensa indicatorul de adâncime de ± 1 mm într-o direcție.
Forma pentru direcția XY poate fi utilizată pentru a compensa indicatorul de adâncime de ± 1 mm în toate direcțiile.

Se pot obține forțe de menținere de până la 35.000 N cu ajutorul șuruburilor de fixare pentru egalizare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10.

Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în 42208, 42209, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
Posibilă compensare a pasului de ±1 mm într-una/toate direcțiile.
Scope of delivery
1x bolț de strângere de egalizare UNILOCK cu șurub de fixare.
Drawing reference
1) Repetabilitate <0,05 mm
2) ±1 mm compensare dimensiune
cusătură
3) Contur instalare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem