text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping pin
Version 1
UNILOCK
Form
B
Main material
mild steel
D=mounting
16
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
H
5
SW
10
Size
SYSTEM SIZE 80MM
T
10,5
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N

Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în NLM 42208, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought