text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bolț de pretensionare
Varianta 1
UNILOCK
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel de călire
D=înregistrare
18
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
H
5
SW
10
T
10,5
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.

Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N

Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în NLM 42208, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem