Bolț de pretensionare UNILOCK oțel de călire 42208-240220516
- Bolțuri de fixare pot fi combinate cu diferite module interschimbabile
- Pentru tensionarea și poziționarea pieselor de prelucrat și a instalațiilor
- Suprafețe funcționale șlefuite
- Călit
- Selecție largă de bolțuri de fixare
Sales unit
148,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping pin
Version 1
UNILOCK
Form
B
Main
material
mild steel
D=mounting
22
D1
M16
D2
18,5
D3
14,2
H
5
SW
17
Size
SYSTEM SIZE 80MM
T
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în NLM 42208, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în NLM 42208, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.