Bolț de pretensionare UNILOCK oțel de călire 42208-340160512
- Bolțuri de fixare pot fi combinate cu diferite module interschimbabile
- Pentru tensionarea și poziționarea pieselor de prelucrat și a instalațiilor
- Suprafețe funcționale șlefuite
- Călit
- Selecție largă de bolțuri de fixare
Unitatea de vânzare
105,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de pretensionare
Varianta 1
UNILOCK
Formă
C
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D=înregistrare
16
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
H
5
SW
10
T
10,5
UNSPSC Code
27112101
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Călit și brunat.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Suprafețe funcționale șlefuite.
Note
Șuruburile de fixare UNILOCK sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în NLM 42208, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
Șuruburile de fixare sunt înșurubate pe elementul interschimbabil și sunt adaptate la diferitele module de bază.
Următoarele forțe de fixare pot fi obținute cu ajutorul șuruburilor de fixare UNILOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16:
- Forța de menținere (M10) 35.000 N
- Forța de menținere (M12) 50.000 N
- Forța de menținere (M16) 75.000 N
Alte șuruburi de fixare în aceeași mărime de sistem pot fi găsite în NLM 42208, 42210 și 42208 cu șuruburi filetate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.