Modul de prindere cu compensare pe 5 axe Unilock Oțel ameliorabil 42201-20-0750800
Unitatea de vânzare
1.023,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Modul de prindere cu compensare pe 5 axe
Varianta 1
Unilock
Formă
A
Tipul de formă
fără blocare anti-rotație
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
D=Diametrul exterior
80
H=înălțime
75
Cuplu de
strângere
max. Nm
15
Dimensiune
DIMENSIUNE SISTEM 80 MM
H1
110,1
SW
6
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
Modulele de prindere cu compensare pe 5 axe permit compensarea pe înălțime, radială și unghiulară. În timpul fixării, se pot utiliza toate cele 3 funcții simultan sau doar anumite opțiuni de compensare.
Se recomandă utilizarea modulului de prindere cu compensare pe 5 axe împreună cu modulul de prindere manuală UNILOCK K1123.
Se recomandă utilizarea modulului de prindere cu compensare pe 5 axe împreună cu modulul de prindere manuală UNILOCK K1123.
Material
Corpul bazei din oțel tratat termic.
Bolț de pretensionare din oțel inoxidabil.
Bolț de pretensionare din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețele funcționale ale bolțurilor de pretensionare sunt rectificate.
Suprafețele funcționale ale bolțurilor de pretensionare sunt rectificate.
Note
Acest modul de strângere cu compensare poate fi utilizat exclusiv împreună cu sfera de fixare 42211-05.
Technical Data
- Forță de fixare pe axa Z: 1.500 N.
- Forță de fixare pe axele X / Z: 1.000 N.
- Compensare pe înălțime: ± 2 mm.
- Compensare radială: ± 1 mm.
- Compensare unghiulară: ± 10°.
- Forță de fixare pe axele X / Z: 1.000 N.
- Compensare pe înălțime: ± 2 mm.
- Compensare radială: ± 1 mm.
- Compensare unghiulară: ± 10°.
Accessory
42211-05 Bile de prindere.
42784 Modul de prindere manuală UNILOCK.
42784 Modul de prindere manuală UNILOCK.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.