Placă de prindere cu 5 axe pentru prindere universală oțel de călire 42202-25027005021
- Element de bază pentru piese de prelucrat mari și grele
- Se poate adapta flexibil la piesa de prelucrat
- Adaptabil la mesele mașinilor cu sistem cu grilă perforată sau versiune cu caneluri în T.
Unitatea de vânzare
828,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere cu 5 axe
Varianta 1
pentru prindere universală
Varianta 2
Variantă mare
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
B=lățime
250
H=înălțime
50
L=lungime
269,5
Dimensiune
SISTEMSKE VELIKOSTI 80MM
Orificiu de montare
max. M20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Note
Plăcile de prindere UNILOCK cu 5 axe pentru fixare universală se potrivesc pe mesele ale utilajelor cu sistem de grilă perforată sau în formă de fantă în T, precum și pe paleți cu grilă. Dispunerea canelurilor de fixare permite o adaptare flexibilă la piesa de lucru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.