text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit.
Version
Corp de bază oxidat.
Suprafețe funcționale întărite operațional și șlefuite.
Note
Plăcile de prindere UNILOCK cu 5 axe pentru fixare universală se potrivesc pe mesele ale utilajelor cu sistem de grilă perforată sau în formă de fantă în T, precum și pe paleți cu grilă. Datorită designului robust, aceste înălțimi sunt ideale ca element de bază pentru piesele de lucru mari și grele. Dispunerea canelurilor de fixare permite o adaptare flexibilă la piesa de lucru și la masa utilajului.
Se pot obține distanțe mai mari între fantele în formă de T cu o versiune mai mare.
În versiunea mică, canelurile de fixare sunt deschise pentru o mai bună îndepărtare a așchiilor.
Advantages
Structură de bază stabilă pentru fixarea modulelor de bază cu 5 axe pentru tensionarea pieselor de prelucrat mari și grele.
Fixarea rapidă a plăcilor de prindere datorită numărului mare a canelurilor de fixare de pe masa mașinii.
Poziționarea flexibilă a pieselor de prelucrat pe masa mașinii.
Drawing reference
Forma GA: variantă mare
Forma KA: variantă mică
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem