text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Montare pe SOLIDGrip (rețea de 96 mm)
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Adaptare simplă la suporturile de fixare de automatizare: adaptorul pentru suporturi de fixare SOLIDBolt permite adaptarea ușoară a clemei SOLIDGrip la suporturile de fixare de automatizare.
Nu sunt necesare găuri de fixare: pentru montaj nu sunt necesare găuri de fixare suplimentare în suportul de fixare de automatizare, ceea ce crește considerabil flexibilitatea și extinde considerabil posibilitățile de utilizare.

Sistem cu punct zero: Ø 80 și Ø 95.
Technical Data
Precizia poziționării: 0,005 mm.
Accessory
42826 Dispozitive de aliniere.
42827 Bolțuri de punct zero fără guler de centrare.
42829 Bolț de punct zero cu guler de centrare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem