Bolț de punct zero SOLIDBolt/SOLIDPoint oțel întărit 42830-9620
Unitatea de vânzare
38,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de punct zero
Varianta 1
SOLIDBolt/SOLIDPoint
Varianta 2
combinat
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=Diametru
20
H=înălțime
10
Dimensiune
96
UNSPSC Code
27112101
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
Product description
Conversia de la SOLIDBolt la SOLIDPoint.
Material
Oțel.
Version
călit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.