text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Zero-point bolt
Version 1
SOLIDBolt MAXX
Version 2
with centring collar
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D=diameter
39
D1
35
D2
M16
Size
125
UNSPSC Code
27112101
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
Description

Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Drawing reference
1) Indicații de montaj
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought