Bolț de punct zero SOLIDBolt oțel întărit 42829-9620
Unitatea de vânzare
13,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de punct zero
Varianta 1
SOLIDBolt
Varianta 2
cu guler de centrare
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
D=Diametru
20
D1
16
D2
M10
Dimensiune
96
UNSPSC Code
27112101
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
Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Drawing reference
1) Indicații de montaj
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.