Bucșe de ajustare SOLIDPoint oțel întărit și șlefuit 42819-161512
Unitatea de vânzare
3,11 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșe de ajustare
Varianta 1
SOLIDPoint
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit și șlefuit
H=înălțime
15
D
pentru șurub
M12
D1
16
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel.
Version
călit și șlefuit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.