text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pregătit pentru cercuri de găuri de 80 și 95 mm.

Sistem cu punct zero Ø 80: 42826-080.
Sistem cu punct zero Ø 95: 42826-095.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought