text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de fixare
Varianta 1
SOLIDBolt MAXX
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B=lățime
200
H=înălțime
50
L=lungime
200
SW = lățimea cheii
13
B1
125
B2
28
B3
50
Cuplu de strângere max. Nm
120
Dimensiune
125
Forța de menținere F kN
120
H1
10
H2
10
L1
100
L2
15
UNSPSC Code
31162802
viteză max. 1/min
800
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
Placa de dispozitiv SOLIDBolt MAXX este potrivită pentru montarea directă pe dispozitivele dvs. de fixare, astfel încât acestea să poată fi montate pe sistemul cu punct zero SOLIDBolt MAXX.
Material
Oțel.
Version
călit.
Technical Data
Precizia poziționării: 0,005 mm.
Drawing reference
1) Orificii de trecere pentru fixare 4 buc. M16
2) SOLIDBolt MAXX
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought