Material
Oțel.
Version
șlefuit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
șlefuit.
Note
NOTĂ PRIVIND PRODUSUL, PENTRU OPERAȚIUNI DE STRUNJIRE:
Max. 800 rpm, în următoarele condiții:
- pe fiecare element de înălțare trebuie să fie întotdeauna utilizate toate bolțurile.
- Raza de prelucrare/raza dispozitivului de prindere max. 120 % din raza exterioară a bolțului de punct zero.
- 1 sau cel puțin 3 elemente de înălțare trebuie să fie utilizate.
- Modelul circular simetric este obligatoriu în dispunerea elementelor de înălțare.
- Dacă dispozitivul de prindere utilizat pe SOLIDBolt MAXX permite o viteză mai mică de 800 rpm, turația specificată de dispozitivul de prindere este utilizată ca turație maximă.
Următoarele articole sunt excluse de la turația de 800 rpm:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Aceste două plăci cu punct zero au doar o turație maximă de 400 rpm.
Max. 800 rpm, în următoarele condiții:
- pe fiecare element de înălțare trebuie să fie întotdeauna utilizate toate bolțurile.
- Raza de prelucrare/raza dispozitivului de prindere max. 120 % din raza exterioară a bolțului de punct zero.
- 1 sau cel puțin 3 elemente de înălțare trebuie să fie utilizate.
- Modelul circular simetric este obligatoriu în dispunerea elementelor de înălțare.
- Dacă dispozitivul de prindere utilizat pe SOLIDBolt MAXX permite o viteză mai mică de 800 rpm, turația specificată de dispozitivul de prindere este utilizată ca turație maximă.
Următoarele articole sunt excluse de la turația de 800 rpm:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Aceste două plăci cu punct zero au doar o turație maximă de 400 rpm.
Scope of delivery
Forma A: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma B: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma C: inclusiv 4 știfturi de fixare.
Forma B: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma C: inclusiv 4 știfturi de fixare.
Drawing reference
Forma A, model de găurire: personalizat
Forma B, model de găurire: personalizat
Forma C, model de găurire: personalizat
Forma B, model de găurire: personalizat
Forma C, model de găurire: personalizat
Accessory
42837 Bolț de punct zero.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.