Placă de prindere SOLIDBolt oțel șlefuit 42821-962
Unitatea de vânzare
1.201,75 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
SOLIDBolt
Formă
B
Tipul de formă
De 4 ori
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
șlefuit
B=lățime
384
D=Diametru
50
L=lungime
384
B1
20
D4
20
Dimensiune
96
L1
96
L2
96
L3
96
L4
40
UNSPSC Code
31161515
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
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
șlefuit.
Scope of delivery
Forma A: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma B: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma C: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma D: inclusiv 4 știfturi de fixare.
Forma B: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma C: inclusiv 8 știfturi de fixare.
Forma D: inclusiv 4 știfturi de fixare.
On request
Forme personalizate ale plăcilor.
Drawing reference
Forma A, model de găurire: 0/50/63/80/100/126/150/160
Formă B, model de găurire: personalizat
Forma C, model de găurire: personalizat
Forma D, model de găurire: personalizat
Formă B, model de găurire: personalizat
Forma C, model de găurire: personalizat
Forma D, model de găurire: personalizat
Accessory
42816 Capace de acoperire.
42827 Bolțuri de punct zero fără guler de centrare.
42829 Bolț de punct zero cu guler de centrare.
42827 Bolțuri de punct zero fără guler de centrare.
42829 Bolț de punct zero cu guler de centrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.