text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pentru racordarea șuruburilor de punct zero SOLIDBolt MAXX.
Technical Data
Precizia poziționării: 0,005 mm.
Drawing reference
1) SOLIDBolt MAXX
Accessory
42837 Bolț de punct zero.
42838 Dop de protecție albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem