text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă cu punct zero
Varianta 1
SOLIDBolt
Varianta 2
pentru bolțuri de punct zero SOLIDPoint
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
întărit
B=lățime
150
H=înălțime
50
L=lungime
150
SW = lățimea cheii
8
B1
96
B2
52
B3
28
Cuplu de strângere max. Nm
45
Dimensiune
96/52
Forța de menținere F kN
60
H1
15
H2
15
L1
15
UNSPSC Code
31162802
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
Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pentru racordarea SOLIDPoint 96/52.
Technical Data
Precizia poziționării: 0,005 mm.
On request
42816 Capace de acoperire.
42827 Bolțuri de punct zero fără guler de centrare.
42829 Bolț de punct zero cu guler de centrare.
Drawing reference
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem