Placă cu punct zero SOLIDBolt oțel întărit 42822-9652060
Sales unit
1.408,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Zero-point plate
Version 1
SOLIDBolt
Version 2
for zero point bolt SOLIDPoint
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
B=Width
150
H=Height
60
L=Length
150
SW=key width
8
B1
96
B2
52
B3
28
H1
15
H2
15
Holding
force
F kN
60
L1
15
Size
96/52
Tightening
torque
max. Nm
45
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Product description
Datorită interacțiunii dintre prinderea cu punct zero și bolțurile cu punct zero, cu SOLIDBolt pot fi echipate în special mese de mașină mari, la o fracțiune din costul inițial. În detaliu, acest lucru înseamnă că mesele de mașină sau plăcile de prindere sunt echipate cu bolțuri de punct zero și nu cu sisteme mecanice cu punct zero la nivel general. Tehnologia cu punct zero este utilizată doar selectiv în punctele necesare. Acest lucru economisește bani, în special pentru mesele cu mai mult de un punct de prindere multiplă.
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Pentru racordarea SOLIDPoint 96/52.
Technical Data
Precizia poziționării: 0,005 mm.
On request
42816 Capace de acoperire.
42827 Bolțuri de punct zero fără guler de centrare.
42829 Bolț de punct zero cu guler de centrare.
42827 Bolțuri de punct zero fără guler de centrare.
42829 Bolț de punct zero cu guler de centrare.
Drawing reference
1) SOLIDPoint 96 / 52
2) SOLIDBolt
2) SOLIDBolt
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.