Pompă de vid 85% vacuum aluminiu eloxat 90150-08-3151285
- Ușor și compact
- Funcționare fără întreținere
- Nivel redus al presiunii acustice datorită amortizorului fonic integrat, deschis
- Timp de evacuare rapid
Unitatea de vânzare
187,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pompă de vid
Varianta 1
85% vacuum
Formă
C
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
G=filet
G1/2"
Capacitate de aspirație
(l/min)
70
Consum de aer
(l/min)
100
D
20
D1
G1/4
Diametrul duzei
(mm)
1,5
L
91
L1
68
P
G1/4
Presiune de funcționare
optimă
(bar)
4
Vid max.
(%)
85
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material
Corp de bază, din aluminiu.
Sistem de duze, din alamă.
Amortizor fonic, din plastic POM.
Sistem de duze, din alamă.
Amortizor fonic, din plastic POM.
Version
Corp de bază anodizat.
Note
Pompele de vid au o singură treaptă și funcționează conform principiului Venturi. Cu vid în proporție de 85 %, pentru sisteme etanșe.
Pe lângă utilizarea cu ventuze, pompele de vid pot fi utilizate și pentru dozarea lichidelor, pentru pulverizare sau pentru crearea unei depresiuni în rezervoare.
Pe lângă utilizarea cu ventuze, pompele de vid pot fi utilizate și pentru dozarea lichidelor, pentru pulverizare sau pentru crearea unei depresiuni în rezervoare.
Technical Data
Alimentarea cu aer comprimat: aer filtrat, nelubrifiat, presiune de la 2 la 6 bari, presiune optimă de funcționare 4 bari.
Temperature range
0 °C până la +80 °C.
Advantages
Pompele de vid pneumatice oferă multe avantaje în comparație cu pompele electromecanice. Acestea sunt mai mici ca dimensiune și mai ușoare ca greutate, mai simple în ceea ce privește forma constructivă, sunt rezistente la uzură și nu necesită întreținere. Pompele asigură un randament ridicat și prezintă un consum redus de energie.
Drawing reference
1 Racord de aer comprimat
2 Racord de vid
3 Amortizor fonic pentru aerul evacuat
2 Racord de vid
3 Amortizor fonic pentru aerul evacuat
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.