text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ventuză cu burduf rotund
Varianta 1
rotund
Formă
B
Materialul corpului de bază
Cauciuc nitrilic
Culoarea corpului de bază
negru
D=Diametru
16
H=înălțime
19
Cursă S
8,5
D1
4
D3
10
D4
17,3
F1 N
2,7
F2 N
1,3
Montaj adecvat
90100-11181/-12181
R convex min.
20
T
9
Volum intern (cm³)
0,75
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
not yet identified

Descriere

Material
NBR Nitril 60 Shore A.
Version
negru.
Note
Ventuză universală, cu burduf, pentru manipularea produselor plate, rigide și netede.

Înlocuirea rapidă și economică a ventuzelor uzate, cu ajutorul elementului de fixare separat.

Elementul de fixare se comandă separat.
Technical Data
Forțele F1 și F2:
forțele specificate în tabel se referă la un vid de 65%, luând în considerare un factor de siguranță
de 2 pentru prinderea orizontală (F1).
4 pentru prinderea verticală (F2).

Volumul intern: corespunde volumului care trebuie evacuat în timpul ciclului de aspirație. Acest volum trebuie să fie luat în considerare pentru volumul total al sistemului de prindere și, prin urmare, pentru calcularea timpului de aspirație.
Temperature range
-25 °C până la +120 °C.
Rezistență permanentă la temperatură, de la 0 °C la 90 °C.
Accessory
Elemente de fixare 90100.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem