text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată din aluminiu
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Tip de produs
cu banda de rulare
Materialul corpului de bază
poliuretan
B = lățimea rolei
50
D=diametrul rolelor
180
B1
60
Capacitate de încărcare kg
600
D1
20
Rulment roată
Rulment cu bile
UNSPSC Code
31161550
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
Centrul roții din aluminiu turnat sub presiune.
Suprafața de rulare Extrathane.
Note
Aceste roți sunt elastice, rezistente la abraziune, protejează podeaua, sunt silențioase și au o rezistență redusă la rulare.
Roți potrivite pentru 95028.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem