{"product":{"productId":"agid.36916","price":10.72,"name":"Roți de ghidaj și fixe pentru aparate, cu conductivitate electrică, cu bandă de rulare din cauciuc, versiune standard"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Roți fixe pentru aparate, cu stop fix, cu conductivitate electrică, cu bandă de rulare din cauciuc, versiune standard
de la
10,72 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roți de ghidaj pentru aparate, cu conductivitate electrică, cu bandă de rulare din cauciuc, versiune standard
de la
12,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Roată de ghidaj, cu stop fix, cu conductivitate electrică, cu bandă de rulare din cauciuc, versiune standard
de la
16,27 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă cu roți de ghidaj, cu 2x rulmenți cu bilă în jantă. Roți cu lagăr de alunecare.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante și fixe cu gaură în spate. Roți cu model conductiv electric, gri, care nu lasă urme. Rezistența ohmică a roții este ≤ 10⁴Ω.
Application
Roțile conductoare de electricitate, roțile pivotante și roțile fixe sunt folosite pentru a proteja împotriva descărcărilor electrostatice care pot fi generate de dispozitivele de transport sau de mărfurile transportate. Acest lucru poate preveni deteriorarea mărfurilor sensibile transportate sau descărcarea electrostatică dureroasă pentru utilizatorul unui cărucior.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.