text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Roțile din poliamidă conductoare de electricitate, cu suprafață de rulare din poliuretan au o suprafață de rulare rezistentă la abraziune, din poliuretan termoplastic TPU gri închis (94 Shore A), care este lipită de corpul roții din poliamidă rezistentă la rupere. Acestea oferă o rezistență scăzută la rulare, nu lasă urme și sunt extrem de rezistente la substanțe chimice. Roțile au, de asemenea, o protecție mare din plastic pentru filet.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă neagră.
Poliuretan gri închis.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.

Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046-16 Role pivotante și fixe pentru aparate, din oțel, suprafață de rulare TPU conductoare de electricitate pentru profiluri din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem