Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă albă.
Poliuretan albastru.
Poliuretan albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Roțile din poliamidă cu suprafață de rulare din poliuretan, variantă robustă, combină o suprafață de rulare din poliuretan termoplastic albastru TPU (80 Shore A) cu un corp de roată din poliamidă, rezistent la rupere. Acestea oferă un confort de rulare excelent, o rezistență minimă la rulare și rulează extrem de silențios și ușor pe sol.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă albă.
Poliuretan albastru.
Poliuretan albastru.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046 Roți pivotante și fixe din tablă de oțel pentru spații igienice.
95046-01 Roți pivotante și fixe din oțel inoxidabil pentru spații igienice.
95046-02 Roți pivotante din oțel inoxidabil cu orificiu în spate, cu suprafață de rulare din poliuretan, pentru spații igienice.
95046-01 Roți pivotante și fixe din oțel inoxidabil pentru spații igienice.
95046-02 Roți pivotante din oțel inoxidabil cu orificiu în spate, cu suprafață de rulare din poliuretan, pentru spații igienice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.