Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă gri argintiu.
Poliuretan gri închis.
Poliuretan gri închis.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Roțile din poliamidă cu suprafață de rulare din poliuretan au o suprafață de rulare rezistentă la abraziune, realizată din poliuretan termoplastic TPU gri închis (94 Shore A), care este lipită de corpul roții din poliamidă rezistentă la rupere. Acestea oferă o rezistență scăzută la rulare, nu lasă urme și sunt extrem de rezistente la substanțe chimice. Roțile au, de asemenea, o protecție mare din plastic pentru filet.
Material
Corp de roată din poliamidă.
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Suprafață de rulare din poliuretan termoplastic (TPU).
Version
Poliamidă gri argintiu.
Poliuretan gri închis.
Poliuretan gri închis.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 35 °C.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Până la +90 °C pentru perioade scurte.
Accessory
95046-15 Roți pivotante și fixe din oțel, suprafață de rulare TPU pentru profiluri din aluminiu.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.