text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Materialul corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
32
D=diametrul rolelor
75
B1
35
Capacitate de încărcare kg
200
D1
12
Rulment roată
Lagăr de alunecare
UNSPSC Code
31161550
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
Poliamidă.
Note
Roțile fabricate din poliamidă sunt rezistente la rupere, rezistente la coroziune, rezistente la impact și șocuri și rezistente chimic. De asemenea, roțile au o rezistență ridicată la abraziune și o rezistență scăzută la rulare.
Alte dimensiuni cu rulment cu bile la cerere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem