Roată din poliamidă fără sistem de închidere poliamidă 95062-12540
- Antișoc
- Rezistent la impact și șocuri
- Rezistent chimic
- Rezistență ridicată la abraziune
- Rezistență scăzută la rulare
Unitatea de vânzare
14,13 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată din poliamidă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Varianta 2
fără carcasă
Materialul
corpului de bază
poliamidă
B = lățimea rolei
40
D=diametrul rolelor
125
B1
45
Capacitate de încărcare
kg
300
D1
15
Rulment roată
Lagăr de alunecare
UNSPSC Code
31161550
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
Poliamidă.
Note
Roțile fabricate din poliamidă sunt rezistente la rupere, rezistente la coroziune, rezistente la impact și șocuri și rezistente chimic. De asemenea, roțile au o rezistență ridicată la abraziune și o rezistență scăzută la rulare.
Alte dimensiuni cu rulment cu bile la cerere.
Alte dimensiuni cu rulment cu bile la cerere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.