text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Roțile din polipropilenă conductoare de electricitate cu suprafață de rulare din cauciuc oferă o rezistență minimă la rulare și o rulare fără urme datorită suprafeței de rulare din elastomer de cauciuc termoplastic (TPE) de înaltă calitate (85 Shore A). Corpul de roată din polipropilenă rezistentă la rupere asigură stabilitate și rezistență chimică ridicată.
Material
Corp de roată, din polipropilenă.
Suprafață de rulare din elastomer de cauciuc (TPE).
Version
Polipropilenă neagră.
Elastomer din cauciuc gri.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive, dar nu și la uleiuri.

Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 30 °C.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Accessory
95010 Roți pivotante și fixe pentru aparate, conductoare de electricitate, cu suprafață de rulare din cauciuc, variantă standard.
95012 Roți pivotante și fixe din tablă de oțel, conductoare de electricitate, cu suprafață de rulare din cauciuc, variantă robustă.
95016 Roți pivotante și fixe din tablă de oțel, conductoare de electricitate, cu suprafață de rulare din cauciuc, variantă standard.
95046 Roți pivotante și fixe din oțel, suprafață de rulare din TPE, conductoare de electricitate pentru profiluri din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem