text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Roțile din polipropilenă cu suprafață de rulare din cauciuc oferă o rezistență minimă la rulare și o rulare fără urme datorită suprafeței de rulare din elastomer de cauciuc termoplastic (TPE) de înaltă calitate (85 Shore A). Corpul de roată din polipropilenă rezistentă la rupere asigură stabilitate și rezistență chimică ridicată.
Material
Corp de roată, din polipropilenă.
Suprafață de rulare din elastomer de cauciuc (TPE).
Version
Polipropilenă gri argintiu.
Elastomer din cauciuc gri.
Note
Roțile au o rezistență chimică ridicată la multe medii agresive, dar nu și la uleiuri.

Capacitatea de încărcare scade la temperaturi de peste 30 °C.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Accessory
95046-17 Role pivotante și fixe din oțel, suprafață de rulare TPE pentru profiluri din aluminiu.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought